Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 20.0 6.0 2640.0 hliník

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20170387

Staré objednací číslo:

20170387

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 8 018,2375 Kč
5 - 9 7 617,233 Kč
10 - 19 7 216,352 Kč
20 - 49 6 815,471 Kč
50 + 6 013,709 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 018,24 Kč

1 x 8 018,2375 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 20.0
l1 2640.0
w1 20.0
h1 19.3
d1 6.0
d2 9.4
h2 7.7
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás