Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 25.0 7.0 1680.0 hliník

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20170868

Staré objednací číslo:

20170868

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 685,1249 Kč
5 - 9 5 400,902 Kč
10 - 19 5 116,605 Kč
20 - 49 4 832,308 Kč
50 + 4 263,961 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 685,12 Kč

1 x 5 685,1249 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 25.0
l1 1680.0
w1 25.0
h1 21.8
d1 7.0
d2 11.0
h2 8.9
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás