Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 25.0 7.0 3780.0 hliník

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20171216

Staré objednací číslo:

20171216

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 12 494,4456 Kč
5 - 9 11 869,832 Kč
10 - 19 11 244,922 Kč
20 - 49 10 620,259 Kč
50 + 9 370,933 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

12 494,45 Kč

1 x 12 494,4456 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 25.0
l1 3780.0
w1 25.0
h1 21.8
d1 7.0
d2 11.0
h2 8.9
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás