20171254
20171254
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 13 249,8457 Kč |
5 - 9 | 12 587,367 Kč |
10 - 19 | 11 924,913 Kč |
20 - 49 | 11 262,459 Kč |
50 + | 9 937,304 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 25.0 |
l1 | 4000.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
h2 | 28.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.