Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 15.0 1320.0 hliník

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20171452

Staré objednací číslo:

20171452

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 875,7264 Kč
5 - 9 3 682,029 Kč
10 - 19 3 488,134 Kč
20 - 49 3 294,486 Kč
50 + 2 906,696 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 875,73 Kč

1 x 3 875,7264 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 15.0
l1 1320.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás