Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 15.0 1550.0 hliník

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20171483

Staré objednací číslo:

20171483

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 364,5147 Kč
5 - 9 4 146,389 Kč
10 - 19 3 928,041 Kč
20 - 49 3 709,94 Kč
50 + 3 273,491 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 364,51 Kč

1 x 4 364,5147 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Rear Fixing
velikost kolejnice 15.0
l1 1550.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás