20171612
20171612
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 6 712,4967 Kč |
5 - 9 | 6 376,799 Kč |
10 - 19 | 6 041,126 Kč |
20 - 49 | 5 705,70 Kč |
50 + | 5 034,354 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 15.0 |
l1 | 2340.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.3 |
d3 | M5 |
h3 | 7.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.