Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 20.0 540.0 hliník

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20171964

Staré objednací číslo:

20171964

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 912,6198 Kč
5 - 9 1 816,932 Kč
10 - 19 1 721,343 Kč
20 - 49 1 625,754 Kč
50 + 1 434,576 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 912,62 Kč

1 x 1 912,6198 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 20.0
l1 540.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás