20172190
20172190
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 6 694,3422 Kč |
5 - 9 | 6 359,509 Kč |
10 - 19 | 6 024,824 Kč |
20 - 49 | 5 690,139 Kč |
50 + | 5 020,769 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 20.0 |
l1 | 1920.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d3 | M6 |
h3 | 9.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.