20172251
20172251
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 7 963,2553 Kč |
5 - 9 | 7 565,116 Kč |
10 - 19 | 7 166,952 Kč |
20 - 49 | 6 768,788 Kč |
50 + | 5 972,46 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 20.0 |
l1 | 2280.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d3 | M6 |
h3 | 9.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.