Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 20.0 2700.0 hliník

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20172329

Staré objednací číslo:

20172329

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 9 363,0537 Kč
5 - 9 8 894,964 Kč
10 - 19 8 426,652 Kč
20 - 49 7 958,587 Kč
50 + 7 022,21 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 363,05 Kč

1 x 9 363,0537 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Rear Fixing
velikost kolejnice 20.0
l1 2700.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás