Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 25.0 300.0 hliník

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20172572

Staré objednací číslo:

20172572

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 190,7623 Kč
5 - 9 1 131,26 Kč
10 - 19 1 071,733 Kč
20 - 49 1 012,206 Kč
50 + 893,152 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 190,76 Kč

1 x 1 190,7623 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Rear Fixing
velikost kolejnice 25.0
l1 300.0
w1 25.0
h1 21.8
d3 M6
h3 12.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás