Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 25.0 2040.0 hliník

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20172862

Staré objednací číslo:

20172862

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 7 794,332 Kč
5 - 9 7 404,566 Kč
10 - 19 7 014,80 Kč
20 - 49 6 625,281 Kč
50 + 5 845,749 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 794,33 Kč

1 x 7 794,332 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Rear Fixing
velikost kolejnice 25.0
l1 2040.0
w1 25.0
h1 21.8
d3 M6
h3 12.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás