Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 25.0 4000.0 hliník

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20173197

Staré objednací číslo:

20173197

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 14 935,4478 Kč
5 - 9 14 188,668 Kč
10 - 19 13 441,987 Kč
20 - 49 12 695,059 Kč
50 + 11 201,697 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

14 935,45 Kč

1 x 14 935,4478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 25.0
l1 4000.0
w1 25.0
h1 21.8
d3 M6
h3 12.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás