20159405
20159405
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 615,03 Kč |
3 - 4 | 584,402 Kč |
5 - 9 | 553,527 Kč |
10 + | 492,024 Kč |
Typ kolejnice | Standardní šířka |
---|---|
l1 | 115.0 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
h1 | 4.7 |
h2 | 2.3 |
d1 | 2.4 |
d2 | 4.2 |
Pro šrouby | M2 |
w1 | 7.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku