Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
4 132,8905 Kč - 5 166,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
995.0
796,0489 Kč - 994,9975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
170.0
1 268,9971 Kč - 1 586,2464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
270.0
3 135,6033 Kč - 3 919,4405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
590.0
3 754,074 Kč - 4 692,5925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
710.0
4 790,0315 Kč - 5 987,5394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
910.0
3 712,6051 Kč - 4 640,6928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
560.0
5 069,6281 Kč - 6 337,0987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
770.0
5 263,4885 Kč - 6 579,297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
800.0
2 752,2074 Kč - 3 440,132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
350.0
3 985,0782 Kč - 4 981,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
510.0
4 901,4631 Kč - 6 126,956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
630.0
2 544,6088 Kč - 3 180,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
380.0
3 906,2111 Kč - 4 882,8911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
590.0
4 293,932 Kč - 5 367,2878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
650.0
3 518,4903 Kč - 4 398,2401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
530.0
4 487,7924 Kč - 5 609,7405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
680.0
5 655,7887 Kč - 7 069,7995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
860.0
6 430,976 Kč - 8 038,5928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
980.0
4 876,0221 Kč - 6 094,9004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
740.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 9.0 995.0 ocel nerezavějící

20160470

Cenové rozmezí
5 166,0495 Kč - 4 132,8905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    995.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 170.0 ocel nerezavějící

20160524

Cenové rozmezí
994,9975 Kč - 796,0489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    170.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 270.0 ocel nerezavějící

20160562

Cenové rozmezí
1 586,2464 Kč - 1 268,9971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    270.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 590.0 ocel nerezavějící

20160999

Cenové rozmezí
3 919,4405 Kč - 3 135,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    590.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 710.0 ocel nerezavějící

20161026

Cenové rozmezí
4 692,5925 Kč - 3 754,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    710.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 910.0 ocel nerezavějící

20161071

Cenové rozmezí
5 987,5394 Kč - 4 790,0315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 560.0 ocel nerezavějící

20161262

Cenové rozmezí
4 640,6928 Kč - 3 712,6051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    560.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 770.0 ocel nerezavějící

20161330

Cenové rozmezí
6 337,0987 Kč - 5 069,6281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    770.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 800.0 ocel nerezavějící

20161347

Cenové rozmezí
6 579,297 Kč - 5 263,4885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    800.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 24.0 350.0 ocel nerezavějící

20161484

Cenové rozmezí
3 440,132 Kč - 2 752,2074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 510.0 ocel nerezavějící

20161521

Cenové rozmezí
4 981,3478 Kč - 3 985,0782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 630.0 ocel nerezavějící

20161552

Cenové rozmezí
6 126,956 Kč - 4 901,4631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 380.0 ocel nerezavějící

20161200

Cenové rozmezí
3 180,6338 Kč - 2 544,6088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    380.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 590.0 ocel nerezavějící

20161279

Cenové rozmezí
4 882,8911 Kč - 3 906,2111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    590.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 650.0 ocel nerezavějící

20161293

Cenové rozmezí
5 367,2878 Kč - 4 293,932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    650.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 530.0 ocel nerezavějící

20161255

Cenové rozmezí
4 398,2401 Kč - 3 518,4903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    530.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 680.0 ocel nerezavějící

20161309

Cenové rozmezí
5 609,7405 Kč - 4 487,7924 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    680.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 860.0 ocel nerezavějící

20161361

Cenové rozmezí
7 069,7995 Kč - 5 655,7887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    860.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 980.0 ocel nerezavějící

20161408

Cenové rozmezí
8 038,5928 Kč - 6 430,976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 740.0 ocel nerezavějící

20161323

Cenové rozmezí
6 094,9004 Kč - 4 876,0221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    740.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3