20160142
20160142
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 1 747,031 Kč |
3 - 4 | 1 659,593 Kč |
5 - 9 | 1 572,402 Kč |
10 + | 1 397,526 Kč |
Typ kolejnice | Standardní šířka |
---|---|
l1 | 335.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 7.5 |
h1 | 5.5 |
h2 | 3.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Pro šrouby | M3 |
w1 | 9.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku