20161538
20161538
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 5 207,501 Kč |
3 - 4 | 4 947,163 Kč |
5 - 9 | 4 686,825 Kč |
10 + | 4 165,902 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 550.0 |
l2 | 40.0 |
l3 | 15.0 |
h1 | 8.5 |
h2 | 4.5 |
d1 | 4.5 |
d2 | 8.0 |
Pro šrouby | M4 |
w1 | 24.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku