Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 7.6 mm 9.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Konstrukce kónických krytek a zátek s širokou přírubou poskytuje těmto součástkám dodatečnou ochranu dosedacích ploch a zabrání neúmyslnému zatlačení zátky dovnitř otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé vnitřní nebo vnější průměry. Poskytuje ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10084885

Staré objednací číslo:

12432

52279 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 3,4396 Kč
10000 + 1,6454 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 439,60 Kč

1000 x 3,4396 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.4 mm
d1 7.6 mm
d2 9.3 mm
d3 6.6 mm
d4 7.8 mm
h 9.5 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás