Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 10.7 mm 12.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 22.0 mm | 0.866 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10084892

Staré objednací číslo:

12433

101600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 4,4049 Kč
10000 + 2,1195 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 404,90 Kč

1000 x 4,4049 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.0 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
d3 9.1 mm
d4 10.7 mm
h 9.5 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás