Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 17.5 mm 20.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M18 fittings or plug holes with a 34.9 mm | 1.374 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10084915

Staré objednací číslo:

12435

1382 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 5,5617 Kč
3000 + 2,6774 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

1 668,51 Kč

300 x 5,5617 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
h 14.3 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás