Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 21.9 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 48.0 mm | 1.89 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10084922

Staré objednací číslo:

12436

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 9,2695 Kč
1500 + 3,4861 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 390,43 Kč

150 x 9,2695 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 48.0 mm
d1 21.9 mm
d2 25.0 mm
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
h 17.5 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás