Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 36.9 mm 40.6 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Konstrukce kónických krytek a zátek s širokou přírubou poskytuje těmto součástkám dodatečnou ochranu dosedacích ploch a zabrání neúmyslnému zatlačení zátky dovnitř otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé vnitřní nebo vnější průměry. Poskytuje ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10084953

Staré objednací číslo:

12439

263 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 799 16,777 Kč
800 + 8,0878 Kč
Standardní balení: 800

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

1 342,16 Kč

80 x 16,777 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 54.2 mm
d1 36.9 mm
d2 40.6 mm
d3 35.0 mm
d4 39.0 mm
h 22.5 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás