Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 14.7 mm 16.9 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug M18 holes with a 25.4 mm | 1 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10092156

Staré objednací číslo:

18351

7400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
600 - 5999 4,7879 Kč
6000 + 2,3008 Kč
Standardní balení: 6000

Objednávejte násobky 600

Cena celkem:

2 872,74 Kč

600 x 4,7879 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
d3 13.2 mm
d4 15.4 mm
h 12.7 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás