Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 31.1 mm 34.4 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M32 fittings or plug M35 holes with a 47.6 mm | 1.874 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10092187

Staré objednací číslo:

18360

4200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 14,3257 Kč
1000 + 6,8885 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 432,57 Kč

100 x 14,3257 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 47.6 mm
d1 31.1 mm
d2 34.4 mm
d3 29.8 mm
d4 32.8 mm
h 19.1 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás