Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 48.3 mm 52.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Konstrukce kónických krytek a zátek s širokou přírubou poskytuje těmto součástkám dodatečnou ochranu dosedacích ploch a zabrání neúmyslnému zatlačení zátky dovnitř otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé vnitřní nebo vnější průměry. Poskytuje ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10092200

Staré objednací číslo:

18366

1080 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
120 - 1199 21,9098 Kč
1200 + 10,5979 Kč
Standardní balení: 1200

Objednávejte násobky 120

Cena celkem:

2 629,18 Kč

120 x 21,9098 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 63.5 mm
d1 48.3 mm
d2 52.7 mm
d3 46.3 mm
d4 50.7 mm
h 25.4 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás