Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 17.5 mm 20.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto kónické krytky a zátky s širokou přírubou zajišťují lepší ochranu, příruba navíc brání před nechtěným protlačením zátky otvorem. Poskytují ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování. Jsou červené a vyrobené z LDPE
Nové objednací číslo:

20595708

Staré objednací číslo:

20595708

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 1,596 Kč
3000 - 14999 1,14 Kč
15000 + 1,026 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

478,80 Kč

300 x 1,596 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
d3 17.5 mm
d4 34.9 mm
h 14.3 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás