Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 76.1 mm 78.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto žluté kónické krytky a zátky jsou určeny k použití jako zátka na různé velikosti vnitřních průměrů nebo jako krytka na různé velikosti vnějších průměrů. Mají snadnou montáž i demontáž a dřík má 6 žeber pro řádné utěsnění v případě zazátkování. Poskytují vynikající ochranu proti poškození, neřistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10134283

Staré objednací číslo:

3149000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 64,7957 Kč
400 - 1199 30,2969 Kč
1200 + 16,0507 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

2 591,83 Kč

40 x 64,7957 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 92.0 mm
d1 76.1 mm
d2 78.5 mm
d3 74.3 mm
d4 78.2 mm
h 19.5 mm
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás