Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 12.2 mm 13.9 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto kónické krytky a zátky s širokou přírubou zajišťují lepší ochranu na nosné ploše a chrání zátku před nechtěným protlačením otvorem. Poskytují ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy. Vyrobeny z modrého LDPE.
Nové objednací číslo:

10160022

Staré objednací číslo:

LF-10

1796 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
700 - 3499 3,8432 Kč
3500 - 6999 3,4938 Kč
7000 + 2,4956 Kč
Standardní balení: 7000

Objednávejte násobky 700

Cena celkem:

2 690,24 Kč

700 x 3,8432 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.1 mm
d1 12.2 mm
d2 13.9 mm
d3 10.4 mm
d4 12.5 mm
h 11.7 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás