Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 15.5 mm 17.4 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto kónické krytky a zátky s širokou přírubou zajišťují lepší ochranu na nosné ploše a chrání zátku před nechtěným protlačením otvorem. Poskytují ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy. Vyrobeny z modrého LDPE.
Nové objednací číslo:

10160046

Staré objednací číslo:

LF-12X

2608 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
450 - 2249 4,0725 Kč
2250 - 4499 3,7022 Kč
4500 + 2,6445 Kč
Standardní balení: 4500

Objednávejte násobky 450

Cena celkem:

1 832,63 Kč

450 x 4,0725 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 26.2 mm
d1 15.5 mm
d2 17.4 mm
d3 13.9 mm
d4 16.1 mm
h 13.4 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás