Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 24.1 mm 25.9 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto kónické krytky a zátky s širokou přírubou zajišťují lepší ochranu na nosné ploše a chrání zátku před nechtěným protlačením otvorem. Poskytují ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy. Vyrobeny z modrého LDPE.
Nové objednací číslo:

10160077

Staré objednací číslo:

LF-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 749 4,5312 Kč
750 - 1499 4,1193 Kč
1500 + 2,9424 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

679,68 Kč

150 x 4,5312 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 34.1 mm
d1 24.1 mm
d2 25.9 mm
d3 22.2 mm
d4 24.3 mm
h 18.2 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás