Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 22.0 mm 24.8 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Blue LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 32.5 mm | 1.281 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10160152

Staré objednací číslo:

LF18A

2800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 1999 4,302 Kč
2000 - 3999 3,9109 Kč
4000 + 2,7935 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

1 720,80 Kč

400 x 4,302 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 32.5 mm
d1 22.0 mm
d2 24.8 mm
d3 20.4 mm
d4 23.2 mm
h 16.5 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás