Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 31.4 mm 35.1 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Blue LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 42.8 mm | 1.687 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10160183

Staré objednací číslo:

LF22A

1320 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 4,9902 Kč
1000 - 1999 4,5364 Kč
2000 + 3,2403 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

998,04 Kč

200 x 4,9902 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 42.8 mm
d1 31.4 mm
d2 35.1 mm
d3 29.6 mm
d4 33.3 mm
h 18.9 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás