Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 36.8 mm 40.7 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Blue LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 49.2 mm | 1.938 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10160206

Staré objednací číslo:

LF24A

212 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 749 9,5024 Kč
750 - 1499 8,6384 Kč
1500 + 6,1703 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 425,36 Kč

150 x 9,5024 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 49.2 mm
d1 36.8 mm
d2 40.7 mm
d3 35.1 mm
d4 39.5 mm
h 18.9 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás