Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Skladem

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

Series Code: SR1003

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d2 Barva d3 h d4 d1 Koupit
14,8928 Kč - 29,494 Kč 240 Skladem
červená
13,3588 Kč - 28,115 Kč 300 Skladem
červená
  • z/ze 2
krytky a zátky - kónické 43.9 mm 46.1 mm červená

10155424

Cenové rozmezí
29,494 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
krytky a zátky - kónické 50 mm 51.7 mm červená

10155462

Cenové rozmezí
28,115 Kč - 13,3588 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790