Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen žlutá

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nové objednací číslo:

10057223

Staré objednací číslo:

036001213211

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,3745 Kč
500 - 999 2,9702 Kč
1000 + 2,1335 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

843,63 Kč

250 x 3,3745 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M6
Typ součástky krytka
Materiál polypropylen
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás