10057339
036003212411
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 3,8068 Kč |
500 - 999 | 3,5558 Kč |
1000 + | 2,747 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál (podrobně) | polypropylen |
---|---|
Uchycení | montáž zatlačením |
Typ součástky | krytka |
Barva krytky | červená |
Závit šroubu | M8 |
Celkový průměr | 32.0 mm |
Celkový průměr | 1.26 in |
Vnitřní průměr | 17.0 mm |
Vnitřní průměr | 0.669 in |
Vnitřní výška | 11.5 mm |
Vnitřní výška | 0.453 in |
Velikost otvoru | 8.3 mm |
Velikost otvoru | 0.327 in |
Celní nomenklatura | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku