Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen žlutá

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nové objednací číslo:

10057346

Staré objednací číslo:

036003213211

3250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,8068 Kč
500 - 999 3,5558 Kč
1000 + 2,747 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

951,70 Kč

250 x 3,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d2 8.3 mm
H1 11.5 mm
D 32.0 mm
H 14.0 mm
Závit šroubu M8
Typ 1
Materiál polypropylen
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás