Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M10 38.0 mm polypropylen modrá

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nové objednací číslo:

10057421

Staré objednací číslo:

036005208711

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 5,4662 Kč
500 - 999 3,8904 Kč
1000 + 2,9841 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

546,62 Kč

100 x 5,4662 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Závit šroubu M10
Typ součástky krytka
Materiál polypropylen
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás