Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nové objednací číslo:

10057520

Staré objednací číslo:

036007113211

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,2672 Kč
500 - 999 7,9902 Kč
1000 + 6,1634 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 126,72 Kč

100 x 11,2672 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d2 12.4 mm
H1 16.5 mm
D 43.0 mm
H 20.5 mm
Závit šroubu M12
Typ 2
Materiál polypropylen
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás