10057544
036007208711
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 6,6794 Kč |
500 - 999 | 4,7271 Kč |
1000 + | 3,6534 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál (podrobně) | polypropylen |
---|---|
Uchycení | montáž zatlačením |
Typ součástky | krytka |
Barva krytky | modrá |
Závit šroubu | M12 |
Celkový průměr | 43.0 mm |
Celkový průměr | 1.693 in |
Vnitřní průměr | 23.6 mm |
Vnitřní průměr | 0.929 in |
Vnitřní výška | 16.5 mm |
Vnitřní výška | 0.65 in |
Velikost otvoru | 12.4 mm |
Velikost otvoru | 0.488 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku