Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d2 Barva H Typ Koupit
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 1850 Skladem
M10
38.0 mm
10.3 mm
zelená
17.0 mm
2
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 1313 Skladem
M10
38.0 mm
10.3 mm
červená
17.0 mm
2
5,6057 Kč - 10,2352 Kč 100 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
modrá
20.5 mm
2
3,3327 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
43.0 mm
12.4 mm
zelená
20.5 mm
1
3,3327 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
43.0 mm
12.4 mm
žlutá
20.5 mm
1
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 6500 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
žlutá
17.0 mm
1
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 46700 Skladem
M10
38.0 mm
10.3 mm
modrá
17.0 mm
2
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 4900 Skladem
M10
38.0 mm
10.3 mm
žlutá
17.0 mm
2
4,6853 Kč - 8,548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
38.3 mm
10.2 mm
černá
21.0 mm
2
7,4045 Kč - 13,5122 Kč 200 Skladem
44.0 mm
12.4 mm
černá
25.5 mm
2
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057353

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
1850 Skladem
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M10 10.3 mm 38.0 mm polypropylen červená

10057391

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
1313 Skladem
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen modrá

10057483

Cenové rozmezí
10,2352 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen zelená

10057537

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057582

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen žlutá

10057469

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • d2
    10.2 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen modrá

10057360

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
46700 Skladem
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen žlutá

10057407

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm polypropylen černá

10117484

Cenové rozmezí
8,548 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    10.2 mm
  • H1
    18.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • H
    21.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky bezpečnostní 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm polypropylen černá

10117491

Cenové rozmezí
13,5122 Kč - 7,4045 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    22.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • H
    25.5 mm
  • Typ
    2