Menu Vyhledávání

Krytky flexi 11.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

Pružná a odolná krytka s všestranným použitím. Ideální pro maskování při procesech jako je mokré nebo práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování atd. Atraktivní vzhled, ideální jako dokončovací prvek.
Nové objednací číslo:

10008003

Staré objednací číslo:

FCYJ-0111-025

2500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 7,1781 Kč
2500 + 3,5977 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 794,53 Kč

250 x 7,1781 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Uchycení montáž zatlačením
Kompatibilní standard závitu Závity UNF
Kompatibilní standard závitu závity metrické
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás