Menu Vyhledávání

Krytky flexi 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

Pružná a odolná krytka s všestranným použitím. Ideální pro maskování při procesech jako je mokré nebo práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování atd. Atraktivní vzhled, ideální jako dokončovací prvek.
Nové objednací číslo:

10008300

Staré objednací číslo:

FCYJ-0222-038

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
125 - 1249 16,3174 Kč
1250 + 8,1297 Kč
Standardní balení: 1250

Objednávejte násobky 125

Cena celkem:

2 039,68 Kč

125 x 16,3174 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Uchycení montáž zatlačením
Kompatibilní standard závitu Závity BSP
Kompatibilní standard závitu Závity UNF
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás