Menu Vyhledávání

Krytky flexi 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

Pružná a odolná krytka s všestranným použitím. Ideální pro maskování při procesech jako je mokré nebo práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování atd. Atraktivní vzhled, ideální jako dokončovací prvek.
Nové objednací číslo:

10008430

Staré objednací číslo:

FCYJ-0286-025

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 15,3981 Kč
1000 + 7,6834 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 539,81 Kč

100 x 15,3981 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Uchycení montáž zatlačením
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás