Menu Vyhledávání

Krytky flexi 9.5 mm 13.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které poskytuje úhledný a dokončený vzhled konců různých oválných předmětů. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých nebo oválných profilů, tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu, dlouhou životnost a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení. Černý povrch, vyrobeny z PVC s teplotní odolností do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10353516

Staré objednací číslo:

155101969907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 10,8209 Kč
100 - 499 7,7252 Kč
500 + 5,9543 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

541,05 Kč

50 x 10,8209 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 13.0 mm
Kompatibilní standard závitu Závity UNF, Závity BSP, závity metrické
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás