Menu Vyhledávání

Krytky flexi 26.9 mm 13.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které poskytuje úhledný a dokončený vzhled konců různých oválných předmětů. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých nebo oválných profilů, tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu, dlouhou životnost a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení. Černý povrch, vyrobeny z PVC s teplotní odolností do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10353882

Staré objednací číslo:

155105869907

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 13.0 mm
Kompatibilní standard závitu závity metrické
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás