Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které poskytuje úhledný a dokončený vzhled konců různých oválných předmětů. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých nebo oválných profilů, tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu, dlouhou životnost a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení. Černý povrch, vyrobeny z PVC s teplotní odolností do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10354018

Staré objednací číslo:

155107169907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 38,5845 Kč
100 - 499 27,5683 Kč
500 + 21,1957 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 929,23 Kč

50 x 38,5845 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 41.3 mm
h 38.0 mm
Velikosti závitu 1-1/4;M42
Norma závitu Závity BSP
Norma závitu závity metrické
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás