Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 5.9 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10006290

Staré objednací číslo:

FCWA-0059-025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,7154 Kč
5000 + 1,9243 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 857,70 Kč

500 x 3,7154 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 5.9 mm
h 25.0 mm
Velikosti závitu 1/4;M6
Norma závitu závity metrické
Norma závitu Závity UNF
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás