Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm (ID) 19.0 mm (H) PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10006542

Staré objednací číslo:

FCWA-0111-019

5090 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 5,8605 Kč
2500 + 2,5239 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 465,13 Kč

250 x 5,8605 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 11.1 mm
h 19.0 mm
Velikosti závitu 7/16;M12
Norma závitu závity metrické
Norma závitu Závity UNF
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás